เผยแพร่สินค้าของคุณ
Exterior Wall Panels - SinoCore

Exterior Wall Panels - SinoCore

PANEL & SYSTEM DESCRIPTION

PRODUCT NAME:
SinoCore®
Prefinished Architectural Panels


OVERVIEW:
SinoCore® is a composite panel made by laminating either textured or smooth prefinished aluminum skins to a core of high density polypropylene. A second aluminum skin is added as a backer and provides panel balance. Panels are furnished with a strippable film (or interleafed microfoam) on the painted surfaces to protect the finish during shipment and installation. SinoCore® is attached to the substrate using either mechanical fasteners or construction adhesive, depending upon the method selected. Joints are finished using one piece or two piece extruded aluminum trim moldings or sealant (when using the PanelGrip™ system).

BASIC USES & APPLICATIONS:
As an alternative or complement to other exterior building finishes such as stucco or brick, SinoCore® is designed for applications such as: claddings, fascias, canopies, and accent bands. SinoCore® is typically used on low and medium rise buildings such as schools, banks, office parks, medical facilities, etc... However, with a variety of finish options, SinoCore® also adds aesthetic interest to otherwise monolithic structures (i.e. preformed warehouse walls).

General Limitations:
SinoCore® is intended for use as a lightweight exterior cladding. It should not be used in low grade areas where panels are exposed to high traffic and/or heavy abuse. It cannot be considered as a structural element of a wall assembly.

SYSTEM FINISHES:
SinoCore® panels are available with either smooth or textured prefinished aluminum skins. Standard colors in textured skins are offered with a coil coated polyester. Panels can also be ordered in premium colors with an acrylic urethane coating. Smooth standard and metallic colors are furnished with a Kynar 500® coating. Anodized finishes are available as a standard finish. Custom colors are also available. Moldings are coated using a polyester, acrylic urethane or Kynar 500® paint system depending upon the panel finish and can be painted to match any standard or custom color.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.nst9976
  • Product familyWalls
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Metal Wall Cladding Panels
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2009-10-19
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

แอปออกแบบสำหรับ Revit

ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

  • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
  • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
  • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit