เผยแพร่สินค้าของคุณ
Exterior Wall Panels - Panel 20

Exterior Wall Panels - Panel 20

PRODUCT NAME:
Panel 20®
Prefinished Architectural Panels


OVERVIEW:
Panel 20® is a composite panel for exterior use made by laminating an aluminum skin to a substrate of thermoset phenolic resin. A second aluminum skin is added as a backer and provides thermal stability and panel balance. Panels are furnished with a strippable film (or interleafed microfoam) on the painted surfaces to protect the finish during shipment and installation. Panel 20® is attached to the substrate using construction adhesive in the field of the panel and mechanical fasteners around the perimeter. The system is completed using two piece (plastic receiver and extruded aluminum cover) trim moldings available in both batten and reveal (1/2”) profiles.

BASIC USES & APPLICATIONS:
As an alternative/complement to other building materials such as brick or stucco, Panel 20® is designed for general use as an exterior cladding on walls, canopies, fascias and accent bands. Panel 20® is typically used on low and medium rise buildings such as schools, banks, office parks, medical facilities, retail identity programs, etc... However, with a durable thermoset phenolic core and a smooth finish, Panel 20® is also ideal for other applications where a high end system look is desired.

GENERAL LIMITATIONS:
Panel 20® is intended for use as exterior cladding. It is not elgible for use as a structural element of a wall assembly. Panel 20® should not be used in applications where the slope exceeds 25° from vertical.


สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.nst9978
  • Product familyWalls
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Metal Wall Cladding Panels
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2009-10-19
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

แอปออกแบบสำหรับ Revit

ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

  • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
  • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
  • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit