เผยแพร่สินค้าของคุณ
Interior Wall Panels - EnviroGuard LUA

Interior Wall Panels - EnviroGuard LUA

PANEL & SYSTEM DESCRIPTION

PRODUCT NAME:
EnviroGuard™ LUA
Sanitary Wall & Ceiling Panels


OVERVIEW:
EnviroGuard™ LUA is a composite panel for interior use made by laminating a fiberglass reinforced plastic (FRP) or high density polyethylene (HDPE) skin to a luaun substrate. EnviroGuard™ LUA is attached to the substrate using construction adhesive in the field of the panel and mechanical fasteners around the perimeter. The system is completed with one piece or two piece plastic (PVC) trim moldings.

BASIC USES & APPLICATIONS:
EnviroGuard™ panels are designed to provide an easily maintained surface for interior wall and ceiling applications. Durable fiberglass reinforced plastic or high density polyethlene skins make these panels ideal for use in kitchens, restrooms, locker rooms, food processing plants, animal shelters, temporary educational facilities as well as any other application where a washable, low maintenance surface is desired.

GENERAL LIMITATIONS:
EnviroGuard™ panels are intended for interior use as wall or ceiling panels only. Panels may not be installed as a structural element of a wall assembly. Other limitations to the installation of EnviroGuard™ LUA panels depends on the specific application.

SYSTEM FINISHES:
EnviroGuard™ LUA panels are offered in either fiberglass reinforced plastic (FRP) or high density polyethylene (HDPE) skins. Both options are available in textured or smooth finishes and as well as a variety of thicknesses. Standard color for all panels is white. However, other colors are available if desired. Minimums may apply. Standard color for PVC moldings is also white.

INSTALLATION OVERVIEW

CONCEALED FASTENERS:
EnviroGuard™ LUA offers a variety of attachment systems depending on the appearance desired (including one piece and two piece moldings). Typically, panels are fastened to the substrate (or studs) using mechanical fasteners around the perimeter of the panel. Construction adhesive is used at the intermediates and in the field of the panel. The joints are finished with PVC moldings that are either snapped or tapped in place, adhered to the face of the panel, or fastened to the panel using small brads (depending on the type of molding selected).

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.nst9989
  • Product familyWalls
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Metal Wall Cladding Panels
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2009-10-19
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

แอปออกแบบสำหรับ Revit

ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

  • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
  • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
  • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit