เผยแพร่สินค้าของคุณ
Interior Wall Panels - CleanCote Guardian

Interior Wall Panels - CleanCote Guardian

PRODUCT NAME:
CleanCote® Guardian™
Interior Wall & Ceiling Panels


OVERVIEW:
CleanCote® Guardian™ is a composite panel for interior use made by laminating a smooth aluminum skin (or porcelain enamel steel) to a substrate of Type-X gypsum board. Panels are furnished with a strippable film on the painted surfaces to protect the finish during shipment and installation. CleanCote® Guardian™ panels are attached to the substrate (or wood/ metal studs) using mechanical fasteners and/or construction adhesive. Panel joints are trimmed using two piece (plastic receiver and aluminum cover) extruded moldings.

BASIC USES & APPLICATIONS:
CleanCote® Guardian™ panels are designed to provide an easily maintained surface for various types of interior applications. A combination of a durable gypsum board and a smooth aluminum finish makes them ideal for use in pseudocleanrooms, laboratories, biotechnical, pharmaceutical and medical facilities as well as any other application where cleanliness is a key concern.

GENERAL LIMITATIONS:
CleanCote® Guardian™ is intended for interior use as wall or ceiling panels only. Panels may not be installed as a structural element of a wall assembly.

SYSTEM FINISHES:
CleanCote® Guardian™ panels are offered with a smooth, prefinished polyester coating. Standard color for both options is white. Moldings are painted to match the panels using a polyester paint system and are also available in the standard white.

INSTALLATION OVERVIEW

CONCEALED FASTENERS:
CleanCote® Guardian™ offers a nonprogressive attachment system utilizing two piece (plastic receiver and aluminum cover) extruded moldings. First, the plastic receiver is fastened to the substrate (or studs) and then covered with the edge of the panel. The panels are then mechanically fastened to the substrate around the perimeter and attached in the field of panel using construction adhesive. After approved sealant is applied, the joint is completed using aluminum snap-on covers.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.nst9992
  • Product familyWalls
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Metal Wall Cladding Panels
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2009-10-19
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

แอปออกแบบสำหรับ Revit

ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

  • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
  • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
  • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit