Covrit® Horizontal PVC PlankWall Dumpster & Waste Enclosure System
Upgrade commercial waste management areas with the Covrit® Horizontal PVC PlankWall Enclosure by CityScapes. Designed as a zero-maintenance alternative to traditional wood, chain-link, or masonry surrounds, this modular screening wall combines the warm aesthetic of natural woodgrain with the long-term weather resistance of engineered cellular PVC.
The wall infill features heavy-duty 1" thick 100% cellular PVC planks reinforced with 1/2" extruded aluminum standard stiffeners. The non-porous material prevents moisture absorption, eliminating the risk of rot, warping, splintering, mold, or mildew—making it ideal for harsh commercial exterior environments and frequent washdowns.
Key Performance & Architectural Features
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |