เผยแพร่สินค้าของคุณ
Securus Lite - Fencing system
Securus Lite - Fencing system
Securus Lite - Fencing system

    Securus Lite - Fencing system

    When you need cost-effective security fencing and your main aim is preventing people from gaining access to your premises, the close mesh panels of Securus-Lite™ make it the ideal anti-climb option.

    Hugely flexible, for a range of high security locations, from schools, industrial and commercial units, police stations and secure units, Ministry of Defence sites, airports and seaports

    Features:

    Height: 1.2 to 5.2 m.

    76.2 x 12.5 mm mesh aperture.

    2440 mm post centres.

    Each hard-wearing mesh panel is fixed to galvanized steel square posts using a full length clamp bar system matched with strong through bolts. This ensures quick and easy installation around any perimeter and maintains a great line of defence against any potential intruders.

    Conforms to BS 1722-14 for open mesh steel panel fences and Loss Prevention Standards 1175 Category 1 for fences at 2400 mm and 3000 mm high.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Securus-Lite-Fencing-system
    • Product familyLandscaping
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fencing
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-05-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)5200
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - รั้ว
    • IFC classificationObject

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย