เผยแพร่สินค้าของคุณ
ClearMirror 18x18 ShowerLite
ClearMirror 18x18 ShowerLite
    ClearMirror

    ClearMirror 18x18 ShowerLite

    ShowerLite by ClearMirror is a 18x18 LED lighted and heated fog-free mirror that installs flush with the shower tile surround. With two highlighting strips of light accenting the highest-quality mirror, the design options for installation are endless. ShowerLite will 'wow' friends and family for its function and style, and add a clear touch of daily luxury for you!

    As Featured on Amazon.com

    สเปคสินค้า
      • Highest quality shower mirror with mirror defogger and LED lights for shaving and personal facials.
      • Fog free mirror mounts flush with the showers tile surround.
      • LED lights are rated for 70,000 hours.
      • Low-voltage and UL Listed for safety in showers, steam showers, and home spas.
      • Made in the USA and covered by a 5-year replacement warranty.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ClearMirror-18x18-ShowerLite
    • Product familyBathroom
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mirror
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-02-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)18
    • กว้าง (นิ้ว)18
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMirror Glass
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กระจก
    • UNSPSC nameWall fixture
    • UNSPSC code39111503
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMirrors
    • OmniClass Number23-21 37 13 15
    • OmniClass TitleMirrors

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (69)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (81)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (26)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (34)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (8)