เผยแพร่สินค้าของคุณ
Adjustable Ventilated Wire Closet & Storage Systems, SHELFTRACK 48" Wardrobe
Adjustable Ventilated Wire Closet & Storage Systems, SHELFTRACK 48" Wardrobe
    ClosetMaid PRO

    Adjustable Ventilated Wire Closet & Storage Systems, SHELFTRACK 48" Wardrobe

    Adjustable Ventilated Wire Shelving Storage Systems. (SHELFTRACK®) 48 Inch Wardrobe

    • Division 10 - 10 57 00 Wardrobe and Closet Specialties

    Category – Residential and Commercial Reach-in walk-in storage systems

    ADJUSTABLE WIRE SYSTEMS (SHELFTRACK®)  48 Inch Wardrobe

    • ShelfTrack® adjustable mounting systems
    • Adjustable vertically and horizontally
    • Ideal for all storage areas
    • An alternative to standard fixed-mount application
    • Excellent solution for senior living, children’s rooms, pantries, offices, and for garage applications
    • Meets ADA requirements
    • Finishes: White, Satin Chrome, and Nickel.

    Perfect for Homes - Condos, Hotels, Schools & Military Buildings.

    Custom Closet Designs Available  

    Please Contact Michelle michelle.lee@ames.com


    สเปคสินค้า
    • ClosetMaid Adjustable (SHELFTRACK®) Wire Shelving Wardrobe. 

      Length 48" Wire Shelving System Sample Wardrobe Unit - 12" or 16" D

      Materials: Wire Steel with PVC Coatings 

      ShelfTrack® adjustable mounting systems

      1. Category – Residential and Commercial Reach-in walk-in storage systems.
      2. Adjustable vertically and horizontally
      3. Ideal for all storage areas
      4. An alternative to standard fixed-mount application
      5. Excellent solution for senior living, children’s rooms, pantries, offices, and for garage applications
      6. Meets ADA requirements

      MORE Details Located On CSI SPEC - Check Out Download Files 


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.adjustable-shelftrack_Wire-Shelving-Wardrobe-48-inch
    • Product familyWire Systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Adjustable Wire ShelfTrack®
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-08-03
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองPVC coated polyester
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEC011163
    • ชื่อ ETIMShelf
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_77
    • Uniclass 2015 DescriptionShelf units
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 56 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWire Storage Shelving
    • OmniClass Number23-21 15 00
    • OmniClass TitleWardrobe and Closet Specialties
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา