เผยแพร่สินค้าของคุณ
ExpressShelf™ Solid Wood Shelving for Pantry & Linen Storage 12” LAMINATE OR 14” MELAMINE
ExpressShelf™ Solid Wood Shelving for Pantry & Linen Storage 12” LAMINATE OR 14” MELAMINE
ExpressShelf™ Solid Wood Shelving for Pantry & Linen Storage 12” LAMINATE OR 14” MELAMINE
ExpressShelf™ Solid Wood Shelving for Pantry & Linen Storage 12” LAMINATE OR 14” MELAMINE
    ClosetMaid PRO

    ExpressShelf™ Solid Wood Shelving for Pantry & Linen Storage 12” LAMINATE OR 14” MELAMINE

    Fixed Solid Shelving Pantry & Line Storage Systems. 

    • Division 10  - 10 57 00 Wardrobe and Closet Specialties

    Category – Residential and Commercial Storage Reach-in systems

    ExpressShelf™ is a design and build,  pre-finished shelf and rod system that provides a fast and affordable alternative to traditional, built-in place painted-MDF plank and pole systems.

    ExpressShelf™ installs quickly and easily with basic tools or a drill template and eliminates the need for caulking and painting. 

    The solid shelving system is available 12 in. laminate, finish color White Or 14 in. melamine available in 9 different colors finishes. 

    Perfect for Homes - Condos, Hotels, Schools & Military Buildings.

    Custom Closet Designs Available  

    Please Contact Michelle michelle.lee@ames.com


    สเปคสินค้า
    • ExpressShelf™ 12” LAMINATE OR 14” MELAMINE

      • Thermal-fused Melamine finish on HPL with wall- or floor-mount options.
      • The solid shelving system is available 12 in. laminate, finish color White Or 14 in. melamine available in 9 different colors finishes. 

      BACKWALL CHANNEL

      • Available Finishes: White and Black
      • Durable steel, 0.91”H x 96”W x 1.35”L

      SIDEWALL BRACKET

      • Available Finishes: White and Black
      • Durable steel, 0.85”H x 1.35”W x 11.74”L

      SHELF TRIM

      • Available Finishes: White and Chrome
      • Available Lengths: 12″ and 14”
      • Dimensions:
        • 12”: 1.23”H x 1.0”W x 11.25 L
        • 14”: 1.23”H x 1.0”W x 13.57 L

      MEETS ANSI-BIFMA FUNCTIONAL AND PROOF LOAD REQUIREMENTS.

      MORE Details Located On CSI SPEC - Check Out Download Files 

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ClosetMaid_Express_Shelf
    • Product familyAdjustable Wood Shelving Systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Express Shelf Solid Wood
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2020-09-28
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)80
    • กว้าง (นิ้ว)12
    • ความลึก (นิ้ว)14
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองPine
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก80
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEC011163
    • ชื่อ ETIMShelf
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78
    • Uniclass 2015 DescriptionShelves and storage units
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 56 17
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWall-Mounted Standards and Shelving
    • OmniClass Number23-21 15 00
    • OmniClass TitleWardrobe and Closet Specialties
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings