เผยแพร่สินค้าของคุณ
Emergency Help Point® Communication Tower, Model CB 1-s
Emergency Help Point® Communication Tower, Model CB 1-s
Emergency Help Point® Communication Tower, Model CB 1-s
Emergency Help Point® Communication Tower, Model CB 1-s
    Code Blue Corporation
    Archived

    Emergency Help Point® Communication Tower, Model CB 1-s

    The CB 1-s is Code Blue’s most-popular pedestal Help Point and is highlighted by its trademark cylindrical design and durable quarter-inch steel construction. The blue light emergency tower features both a high intensity beacon/strobe and a powerful area light to provide you with added visibility, along with a VoIP or analog emergency speakerphone illuminated by a faceplate light. You also can include an optional Public Address System or Overhead Camera Mount, making it an excellent choice for walkways, parking lots and open campus areas.



    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.codeblue-002
    • Product familyIntercom Systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Help Points®
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-01-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)108
    • กว้าง (นิ้ว)12.75
    • ความลึก (นิ้ว)12.75
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก330
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - การถ่ายทอด