เผยแพร่สินค้าของคุณ
Emergency Help Point® Communication Call Box, Model CB 2-e
Emergency Help Point® Communication Call Box, Model CB 2-e
Emergency Help Point® Communication Call Box, Model CB 2-e
    Code Blue Corporation

    Emergency Help Point® Communication Call Box, Model CB 2-e

    The CB 2-e is Code Blue’s most popular and cost effective wall-mounted Help Point. Highlighted by our 0.105-thick stainless steel or painted steel construction, this emergency wall mount station features a high intensity beacon/strobe and VoIP or analog emergency speakerphone. It also can include an optional integrated Public Address Speaker or a temperature-controlled housing that can accept an Automated External Defibrillator (AED), making it an excellent choice for parking decks, dorm entrances, hallways and public transit centers.



    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.codeblue-005
    • Product familyIntercom Systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Help Points®
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-01-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)32.2
    • กว้าง (นิ้ว)12
    • ความลึก (นิ้ว)7.88
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก55
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - การถ่ายทอด