เผยแพร่สินค้าของคุณ
CLARIS
CLARIS
    Co.E.M.

    CLARIS

    CLARIS is a recessed LED projector purposely design to be installed in false ceilings. The flush installation makes only the windows in PMMA visible.

    สเปคสินค้า
    • Recessed for indoor application;recessed mounting;body in anodized aluminium, screen in plastic  PMMA;fininishing: white;14W (230Vac);total delivered flux:   1800lm (2700K), 1850lm (3000K), 1900lm (4000K);LED color: white 2200K, 2700K, 3000K, 4000K;ingress protection: IP40;The product was manufactured in compliance with the EN 62471:2009 standards, risk-free class;appliance class: I;weight: 0,615Kg ;dimensions: 172x162x62mm;143x143mm;   

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.claris
    • Product familyOutdoor
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Recessed
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-12-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)162
    • กว้าง (มิลลิเมตร)172
    • ความลึก (มิลลิเมตร)62
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.615
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLight Fixture
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)