เผยแพร่สินค้าของคุณ
CUBO
CUBO
    Co.E.M.

    CUBO

    CUBO is a LED square ceiling light with a body in aluminum and with free emission.

    สเปคสินค้า
    • Wall-mounted for indoor application;wall mounting;body in anodized aluminium, screen in plastic  PMMA;finishing: anodized Al ;3 power LED High Intensity;5,3W(230Vac), 4,4W (350mA);total delivered flux:   500lm (2700K), 605lm (3000K/4000K);LED color: white 2200K, 2700K, 3000K, 4000K;ingress protection: IP40;The product was manufactured in compliance with the EN 62471:2009 standards, risk-free class;appliance class: I (230Vac model); III (350mA);weight: 0,275Kg;dimensions: 100x100x53mm;  dimming using a dimmable power supply unit for 350mA version;

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.cubo
    • Product familyIndoor
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall mounted
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-11-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)53
    • กว้าง (มิลลิเมตร)100
    • ความลึก (มิลลิเมตร)100
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.275
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLight Fixture
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)