เผยแพร่สินค้าของคุณ
DOTTO 600
DOTTO 600
    Co.E.M.

    DOTTO 600

    DOTTO600 is a suspended LED projector with an aluminum and painted steel body. This product has a diameter of 600mm.

    สเปคสินค้า
    • Suspension for indoor application;ceiling mounting;body in anodized aluminium, screen in plastic  PMMA;finishing: anodized Al;144  LED Medium Intensity;54W;includes 1,5m tramsparent FEP cable, 2x0.75 Ø6 mm;total delivered flux:   7000lm (827), 7200lm (830), 7600lm (840) and 6200lm (940) ;LED color: white 2200K, 2700K, 3000K, 4000K;ingress protection: IP40;The product was manufactured in compliance with the EN 62471:2009 standards, risk-free class;appliance class: I;weight: 5,040  Kg;dimensions: Ø600x100mm;    

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.dotto600
    • Product familyIndoor
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Suspension
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-12-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)600
    • ความลึก (มิลลิเมตร)100
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)5.04
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
    • IFC classificationLight Fixture
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring
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
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (10)