เผยแพร่สินค้าของคุณ
ERMA
ERMA
    Co.E.M.

    ERMA

    5.0 จาก 5 ดาว5.0(5 รีวิว)

    ERMA is a outdoor LED garden collard with a corten finishing and a vertical emission

    สเปคสินค้า
    • Bollard for outdoor application;floor mounting;body in steel;finishing: corten steel;n.24 middle LED High Intensity;15W /230Vac);total delivered lumens: 1700 lm (827),1900 lm (830),2000 lm (840);LED color; white - 2200K, 2700K, 3000K, 4000K;ingress protection: IP65;The product was manufactured in compliance with the EN 62471:2009 standards, risk-free class;appliance class: I (230Vac model);weight: 14,5Kg;dimensions: 150x150x1000mm

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.erma
    • Product familyOutdoor
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bollard
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-12-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1000
    • กว้าง (มิลลิเมตร)150
    • ความลึก (มิลลิเมตร)150
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)14.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
    • IFC classificationLight Fixture
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring