เผยแพร่สินค้าของคุณ
GARDEN
GARDEN
    Co.E.M.

    GARDEN

    GARDEN is an outdoor LED bollard light with an IP65 designed to lightning green areas, walkways, gardens, flowerbeds and parks. It creates a pleasant effect and a great lighting level without dazzle.

    สเปคสินค้า
    • Bollard for outdoor application;floor mounting;body in steel;finishing: steel;n.12 LED Middle Intensity;3,9W (230Vac);total delivered lumens: 420lm (830),444lm (840);LED color; white - 2200K,2700K,3000K, 4000K;ingress protection: IP65;The product was manufactured in compliance with the EN 62471:2009 standards, risk-free class;appliance class: I ;weight: 1,375 Kg;dimensions: 60x637mm;   Outer casing  CM62G; Ø65mm (upport(4.GR60.91) Ø98mm  support(4.GR60.93);

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.garden
    • Product familyOutdoor
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bollard
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-12-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)60
    • ความลึก (มิลลิเมตร)637
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.375
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
    • IFC classificationLight Fixture
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย