เผยแพร่สินค้าของคุณ
LATINA
LATINA
    Co.E.M.

    LATINA

    LATINA is a high-power lighting device. It can be suspended or installed by means of a stainless steel cable, perfect for substituting 150-300W halogen lamps.

    สเปคสินค้า
    • Suspension for indoor application;ceiling mounting;body in anodized aluminium, frosted glass;1 middle-power LED High Intensity;40W  (48V,up-down), 32W (48W,down), 40W (1050mA), 32W (800mA);total delivered lumens: 5160 lm (40W, CRI 80), 4120lm (32W,CRI80);LED color; white -  2700K, 3000K, 4000K;ingress protection: IP20;The product was manufactured in compliance with the EN 62471:2009 standards, risk-free class;appliance class:  III;weight: 1,160Kg;dimensions: 450x165x60mm;    

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.latina
    • Product familyIndoor
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Suspension
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-11-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)165
    • กว้าง (มิลลิเมตร)450
    • ความลึก (มิลลิเมตร)60
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.16
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
    • IFC classificationLight Fixture
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring
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
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (10)