เผยแพร่สินค้าของคุณ
LED WALL IP
LED WALL IP
    Co.E.M.

    LED WALL IP

    LED WALL IP is a LED step light LED , it comes with its own outer casing for an easy installation in any type of outdoor wall.

    สเปคสินค้า
    • Recessed for outdoor application;recessed mounting;body in anodized aluminium, screen in transparent or opal plastic  PMMA;finishing: anodized Al;1 power LED High Intensity;1,W(350mA), 2W (700mA);includes 0,3m 2x0.35mm PVC 105°C cable ;total delivered flux:    145lm (2700K), 200lm (3000K/4000K);LED color: white 2200K, 2700K, 3000K, 4000K;ingress protection: IP67;The product was manufactured in compliance with the EN 62471:2009 standards, risk-free class;appliance class: III;weight: 0,036Kg;dimensions: Ø60x12mm (withount outer casing), Ø60x12mm (with outer casing);Ø45mm; dimming using a dimmable power supply unit; 

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ledwallip
    • Product familyOutdoor
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Step light
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-12-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)60
    • ความลึก (มิลลิเมตร)12
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.036
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
    • IFC classificationLight Fixture
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย