เผยแพร่สินค้าของคุณ
LINEA60
LINEA60
    Co.E.M.

    LINEA60

    LINEA60 is a lighting bar with a width of 60mm. It is installed in false ceiling.

    It is available in the following lenghts: 555mm, 855mm, 1055mm, 1555mm, 2055mm, 3055mm.

    สเปคสินค้า
    • Recessed for indoor application;recessed mounting;body in aluminium, and  PC reflector;finishing: anodized Al;120LED/m; from 20W to 120W (according to the length);total delivered flux:  from 2580lm to 10320lm (according to the length);LED color: white 3000K, 4000K;ingress protection: IP40;The product was manufactured in compliance with the EN 62471:2009 standards, risk-free class;appliance class: I;weight: from 685gr (555mm version) to 2445gr (3055mm version);dimensions: W=60mm; H=46mm: L from 555mm to 3055mm;    

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.linea60
    • Product familyIndoor
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Recessed
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-12-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)520
    • กว้าง (มิลลิเมตร)60
    • ความลึก (มิลลิเมตร)46
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.685
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLight Fixture
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)