เผยแพร่สินค้าของคุณ
LUCE
LUCE
LUCE
    Co.E.M.

    LUCE

    LUCE is a family of LED projectors with various angle optics. The luminous effect is very pleasant and is similar to the traditional halogen lamps. LUCE is compatible with the majority of 50mm MR16 holders and it has wide range of accessories.



    สเปคสินค้า
    • Recessed for indoor application;recessed mounting;body in aluminium, and  PC reflector;LC02: 2W (350mA); 4W (700mA) - LC04: 4W (350mA); 8W (700mA);includes 0,3m 2x0.35mm PVC 105°C cable ;total delivered flux:   440lmlm (2W,2700K), 880lm (4W,2700K), 530lm (2W,3000K/4000K), 1070lm (4W,3000K/4000K);optics: 30°,56°;LED color: white 2200K, 2700K, 3000K, 4000K;ingress protection: IP40;appliance class: III;weight: 0,056Kg (LC02); 0,130Kg (LC04);dimensions: Ø49,5x46mm (LC02); Ø49,5x86mm (LC04);Ø50mm; dimming using a dimmable power supply unit;it has wide range of accessories;

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.luce
    • Product familyIndoor
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Recessed
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-12-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)49.3
    • ความลึก (มิลลิเมตร)86
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.13
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLight Fixture
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)