เผยแพร่สินค้าของคุณ
OUTSTEP
OUTSTEP
    Co.E.M.

    OUTSTEP

    OUTSTEP is a vehicle accessible recessed LED projector with three side light beams.

    สเปคสินค้า
    • Projector for outdoor application;surface mounted (ceiling, wall, ground, stake);;body in anodized aluminium;finishing: anodized Al;3 /4power LED High Intensity;3W (350mA),6W (700mA);total delivered flux:   147lm (3W-120°,830),294lm (3W-240°,830),441lm (3W-360°,830);optics: 120°,240°,360°;LED color: white 2200K, 2700K, 3000K, 4000K;ingress protection: IP65;appliance class: III;weight: 0,540Kg;dimensions: Ø100x76mm;Ø75; dimming using a dimmable power supply unit;Outer casing CM7575;

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.outstep
    • Product familyOutdoor
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Recessed
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-12-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)100
    • ความลึก (มิลลิเมตร)76
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
    • IFC classificationLight Fixture
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย