เผยแพร่สินค้าของคุณ
RIGA
RIGA
    Co.E.M.

    RIGA

    RIGA is a high-performance LED lighting bar with an extremely clean design. Riga is the perfect replacement for fluorescent 2x58W ceiling light.

    Available in the following lenghts: 810mm, 1010mm, 1410mm, 2010mm

    สเปคสินค้า
    • Suspension for indoor application;ceiling mounting;body in anodized aluminium, screen in plastic  PMMA;finishing: anodized Al;n.60LED/m;from 16W to 40W (according to the length);total delivered flux:   da 2030lm a 5076lm (according to the length);LED color: white 2700K, 3000K, 4000K;ingress protection: IP40;The product was manufactured in compliance with the EN 62471:2009 standards, risk-free class;appliance class: I;weight: from 775gr (810mm version) to 1663gr (2010mm version);dimensions: W=18,2mm; H=10mm: L from 820mm to 2020mm;  dimming using a dimmable power supply unit; 

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.riga
    • Product familyIndoor
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Suspension
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-12-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)10
    • กว้าง (มิลลิเมตร)18.2
    • ความลึก (มิลลิเมตร)810
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.775
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
    • IFC classificationLight Fixture
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring
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
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (10)