เผยแพร่สินค้าของคุณ
ROCKET
ROCKET
    Co.E.M.

    ROCKET

    ROCKET is an LED suspension with a luminous flux higher than 17.000lm and long duration (MTF> 80.000h). Suitable for large rooms with high ceilings.

    สเปคสินค้า
    • Suspension for indoor application;ceiling mounting;body in anodized aluminium;finishing: black anodized Al;n.1 COB LED;104W (230Vac), 146W (230Vac);includes 0,4m  FEP cable, 2x1 Ø7 mm;total delivered flux:   11340lm (830,104W), 16300lm (830,146W), 11970lm (840,104W), 17210lm (840, 146W);optics: 80°,140°,75°;LED color: white 3000K, 4000K;ingress protection: IP40;The product was manufactured in compliance with the EN 62471:2009 standards, risk-free class;appliance class: I;weight:  3,78Kg;dimensions: 236x205x342mm.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.rocket
    • Product familyIndoor
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Suspension
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-12-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)205
    • กว้าง (มิลลิเมตร)236
    • ความลึก (มิลลิเมตร)342
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.78
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
    • IFC classificationLight Fixture
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring
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
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (10)