เผยแพร่สินค้าของคุณ
SIDE
SIDE
    Co.E.M.

    SIDE

    SIDE is a vehicle accessible recessed LED projector with asymmetrical light beams.

    สเปคสินค้า
    • Projector for outdoor application;surface mounted (ground);;body in anodized aluminium, screen in temperated glass;finishing: anodized Al;n.6 LED Middle Intensity;13W(700mA), 14W(24Vdc), 14W(230Vac);total delivered flux:   1540lm (3000K,CRI80), 1640lm (4000K,CRI80);optics: 120°x60°;LED color: white 3000K, 4000K;ingress protection: IP65;The product was manufactured in compliance with the EN 62471:2009 standards, risk-free class;appliance class: I (230Vac model), III (24Vdc/700mA model);weight: 1,425Kg;dimensions: Ø198x178mm;   Outer casing CM110, CM110G.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.side
    • Product familyOutdoor
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Recessed
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-12-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)198
    • ความลึก (มิลลิเมตร)178
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.425
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
    • IFC classificationLight Fixture
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย