เผยแพร่สินค้าของคุณ
TUB
TUB
    Co.E.M.

    TUB

    TUB is a multi-chip LED projector with a diameter of 100mm designed to be installed on electrified tracks.

    สเปคสินค้า
    • Track projector for indoor application;track;body in anodized aluminium, screen in transparent or opal plastic  PMMA;finishing: anodized Al;1 COB LED ;52W (230Vac);total delivered flux:    6256lm (3000K,CRI80), 6604lm (4000K,CRI80), 5686lm (4000K,CRI90);optics: 23°,35°,52°,70°;LED color: white 3000K, 4000K;ingress protection: IP40;The product was manufactured in compliance with the EN 62471:2009 standards, risk-free class;appliance class: I;weight: 0,235Kg;dimensions: 240x150x110mm;  dimming using a dimmable power supply unit; 

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.tub
    • Product familyIndoor
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Projector
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-12-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)150
    • กว้าง (มิลลิเมตร)240
    • ความลึก (มิลลิเมตร)110
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.235
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
    • IFC classificationLight Fixture
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring
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
    3.0 จาก 5 ดาว 3.0 (8)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (11)