เผยแพร่สินค้าของคุณ
101E10SF Hydraulic Hinge Unica
101E10SF Hydraulic Hinge Unica
101E10SF Hydraulic Hinge Unica
    Colcom

    101E10SF Hydraulic Hinge Unica

    Hydraulic hinge including brake, closing speed & final latch adjustments. Control of the door alignment. Can be combined with all patch fittings of the Maxima series. Useful also for pivoting applications.Without +90° -90° stop.
    สเปคสินค้า
    • Outer doors. Glass thickness from 8mm to 13,52mm .Maximum door width 1000mm. Maximum door weight 100 Kg. Working temperature range -10°C to +50° C . Closes from every opening position.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Hydraulic-Hinge-Unica-101E10SF
    • Product familyGlass Hardware
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hydraulic hinge
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-04-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)69
    • กว้าง (มิลลิเมตร)167
    • ความลึก (มิลลิเมตร)40
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.35
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - อุปกรณ์ประตู
    • IFC classificationDoor
    • UNSPSC nameGlass doors
    • UNSPSC code30171501
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 41 26
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAll-Glass Entrances and Storefronts
    • OmniClass Number23-17 11 23
    • OmniClass TitleAll Glass Doors
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors