เผยแพร่สินค้าของคุณ
8015BT Hydraulic Hinge Biloba
Colcom

8015BT Hydraulic Hinge Biloba

Hydraulic hinge (glass to glass 180°) with adjustment of the closing speed, conceived for applications in damp environments and also high temperatures like saunas and steam baths. The o-rings of the hydraulic circuit are made of Viton and the pivot is made of stainless steel AISI 420. Stop at 0° +90° -90°.
สเปคสินค้า
  • Shower boxes. Glass thickness from 8mm to 13,52mm .Maximum door width 1000mm. Maximum door weight 80 Kg. Working temperature range from -15°C to +100° C . Automatic closing from +80° -80°.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Hydraulic-Hinge-Biloba-8015BT
  • Product familyGlass Hardware
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hydraulic hinge
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-04-18
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)108
  • กว้าง (มิลลิเมตร)153.5
  • ความลึก (มิลลิเมตร)30
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.17
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - อุปกรณ์ประตู
  • IFC classificationDoor
  • UNSPSC nameGlass doors
  • UNSPSC code30171501
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 41 26
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAll-Glass Entrances and Storefronts
  • OmniClass Number23-17 11 23
  • OmniClass TitleAll Glass Doors
  • CSI UniFormat II CodeC1020
  • CSI UniFormat II TitleInterior Doors