เผยแพร่สินค้าของคุณ
Marmorino classico
San Marco

Marmorino classico

MARMORINO CLASSICO represents a noble touch to the rooms that gives the flavor of the past. Outdoor it creates a coating, with great material beauty, reminiscent of the stone walls of the old buildings and features a finish very similar to that of the plaster of the traditional Venetian houses. The delicate pastel shades are particularly suitable for the restoration of buildings of special historic and artistic interest.

ติดต่อกับ San Marco

สเปคสินค้า
  • Natural wall coating with high permeability, which enables to realize a finish with a smooth and compact appearance. MARMORINO CLASSICO Enables to realize the following effects: GLAZED MARBLE EFFECT SALT AND PEPPER EFFECT BRUSHED EFFECT
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Marmorino_classico
  • Product familyDecorative products
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Marmorino classico
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-02-01
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPaint
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
  • Uniclass 2015 CodeSs_40_90_60_20
  • Uniclass 2015 DescriptionDecorative varnish or lacquer systems

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย