เผยแพร่สินค้าของคุณ
Allover Base
San Marco

Allover Base

ALLOVER BASE is a spreadable paste product specifically designed to create both an anchoring primer and textured, textured finishes on horizontal and vertical interior surfaces.
It provides high direct adhesion on substrates such as concrete, old resin floors, and tiles.
This product can be coloured using the tinting system.

ติดต่อกับ San Marco

สเปคสินค้า
  • Decorative primer/finish coating for continuous floors and walls - for the single-component allover system

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.allover-base
  • Product familyDecorative products
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Allover
  • วันที่เผยเเพร่2024-01-16
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPaint
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
  • Uniclass 2015 CodeSs_40_90_60_20
  • Uniclass 2015 DescriptionDecorative varnish or lacquer systems