เผยแพร่สินค้าของคุณ
SYSTIMAX 360™ GigaSPEED X10D® PATCHMAX® GS6 Distribution Module Kit, 6 Port - Part Number : 760102277
SYSTIMAX 360™ GigaSPEED X10D® PATCHMAX® GS6 Distribution Module Kit, 6 Port - Part Number : 760102277
SYSTIMAX 360™ GigaSPEED X10D® PATCHMAX® GS6 Distribution Module Kit, 6 Port - Part Number : 760102277
SYSTIMAX 360™ GigaSPEED X10D® PATCHMAX® GS6 Distribution Module Kit, 6 Port - Part Number : 760102277
    CommScope

    SYSTIMAX 360™ GigaSPEED X10D® PATCHMAX® GS6 Distribution Module Kit, 6 Port - Part Number : 760102277

    To simplify terminating or interconnecting your voice, data and video circuits, CommScope offers high-quality modular panels for Category 3, 5, 5e, 6 and 6A cabling. Available with up to 72 ports, these straight and angled panels are easy to install and maintain. Plus, they meet or exceed the performance and transmission standards for  mission-critical applications. 

    • Backward compatible with Category 6, 5e, 5, and 3 cords and cables



    Part Number : 760102277
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.commscope-00008
    • Product familyComputer Network Equipment
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์SYSTIMAX® Panels
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2014-06-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)73.66
    • กว้าง (มิลลิเมตร)109.22
    • ความลึก (มิลลิเมตร)38.1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPowder coated steel
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - การถ่ายทอด

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย