เผยแพร่สินค้าของคุณ
1000-Type Adapter Panel, Unpopulated, Accepts 6 Duplex SC Adapters - Part Number : 760024372
CommScope

1000-Type Adapter Panel, Unpopulated, Accepts 6 Duplex SC Adapters - Part Number : 760024372

CommScope offers high-performance adapter panel systems that can be used for combined termination and splicing. These panels are offered in unpopulated and populated versions for MPO, LC, SC and ST connections. 

  • Accepts a variety of simplex and duplex connectors
  • RoHS 2011/65/EU compliant
  • Uniprise panels for Ready shelves and wall mount enclosures come in SC, ST, LC and FC configurations. Any combination of adapter panels can be used in the enclosures, up to the maximum number of openings.



Part Number : 760024372
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.commscope-00221
  • Product familyComputer Network Equipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์CommScope® Adapter Panels
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2014-06-20
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - ระบบสาย

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา