เผยแพร่สินค้าของคุณ
SYSTIMAX 360™ GigaSPEED X10D® 1100GS6 Evolve Category 6A U/UTP Patch Panel, 48 Port - Part Number : 760152595
CommScope

SYSTIMAX 360™ GigaSPEED X10D® 1100GS6 Evolve Category 6A U/UTP Patch Panel, 48 Port - Part Number : 760152595

To simplify terminating or interconnecting your voice, data and video circuits, CommScope offers high-quality modular panels for Category 3, 5, 5e, 6 and 6A cabling. Available with up to 72 ports, these straight and angled panels are easy to install and maintain. Plus, they meet or exceed the performance and transmission standards for  mission-critical applications. 

  • Backward compatible with Category 6, 5e, 5, and 3 cords and cables



Part Number : 760152595
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.commscope-00395
  • Product familyComputer Network Equipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์SYSTIMAX® Panels
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2014-06-20
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)88.1
  • กว้าง (มิลลิเมตร)482.6
  • ความลึก (มิลลิเมตร)172.4
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPowder coated steel
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - ระบบสาย