เผยแพร่สินค้าของคุณ
High Density Modular Panel, Shielded, 1U, 24 Port - Part Number : 760163436
CommScope

High Density Modular Panel, Shielded, 1U, 24 Port - Part Number : 760163436

To simplify terminating or interconnecting your voice, data and video circuits, CommScope offers high-quality modular panels for Category 3, 5, 5e, 6 and 6A cabling. Available with up to 72 ports, these straight and angled panels are easy to install and maintain. Plus, they meet or exceed the performance and transmission standards for  mission-critical applications. 

  • Backward compatible with Category 6, 5e, 5, and 3 cords and cables



Part Number : 760163436
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.commscope-00402
  • Product familyComputer Network Equipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Uniprise® Panels
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2014-06-20
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - ระบบสาย