เผยแพร่สินค้าของคุณ
AS - Atmospheric Steam Distributor
Condair USA/CA

AS - Atmospheric Steam Distributor

Condair's Atmospheric Steam Distributor allows for direct introduction of atmospheric steam into a duct system or Air Handling Unit. Atmospheric steam distributors are designed for use with NH, GS, SE series and RH residential humidifiers. All steam distributor tubes are made of stainless steel and adjustable for horizontal or vertical flow applications. An Integral condensate return allows for condensate produced at the distributor to be returned back to the humidifier or drained through a convenient floor drain.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.condair-usa-ca-as
  • Product familyDistribution
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Atmospheric Steam Distributors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-12-05
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • วัสดุรองPlastic
  • ออกเเบบโดยแคนาดา
  • ผลิตโดยแคนาดา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - อื่่นๆ

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา