เผยแพร่สินค้าของคุณ
BP - Remote Mounted Blower Pack
Condair USA/CA

BP - Remote Mounted Blower Pack

BP-Series blower packs are an optional accessory used for direct steam distribution into localized areas, or into structures that do not have a built-in air distribution system.

When used with the EL-Series and RH-Series models, built-on blower packs are available for ease of installation. Remote mounted blower packs are also available with the RS-Series, SE-Series, GS-Series and RH-Series humidifiers for better distribution of the steam in the space being humidified.Features and benefits

  • Optional accessory
  • Used for direct steam distribution into located areas
  • Available as a Built-on Blower Pack or Remote Mounted Blower Pack
  • Available for a wide range of Condair products
  • Easy installation
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.condair-usa-ca-bp
  • Product familyDistribution
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Blower Packs
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-12-05
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPowder coated steel
  • วัสดุรองPlastic
  • ออกเเบบโดยแคนาดา
  • ผลิตโดยแคนาดา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - อื่่นๆ
  • IFC classificationHumidifier
  • รหัส ETIMEC011628
  • ชื่อ ETIMHumidifier (steam)
  • Uniclass 2015 CodePr_65_67_39_84
  • Uniclass 2015 DescriptionSteam humidifiers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 84 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHumidifiers
  • OmniClass Number23-33 27 15
  • OmniClass TitleAir Humidifiers

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา