เผยแพร่สินค้าของคุณ
BP II - Blower Pack for RS II
BP II - Blower Pack for RS II
BP II - Blower Pack for RS II
    Condair USA/CA

    BP II - Blower Pack for RS II

    BP II Series blower packs are an optional accessory used for direct steam distribution into localized areas, or into structures that do not have a built-in air distribution system.

    Remote mounted blower packs are also available with the RS II humidifier for better distribution of steam in the space being humidified.

    สเปคสินค้า
    • Condair BP II:

      • Voltage: 120 V
      • Max. Steam Capacity: 90 lb/hr
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.condair-usa-ca-bp2
    • Product familyAir Humidifier
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Steam Humidifier
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-07-08
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)10.2
    • กว้าง (นิ้ว)17.8
    • ความลึก (นิ้ว)15.8
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPowder coated steel
    • วัสดุรองPlastic
    • ออกเเบบโดยแคนาดา
    • ผลิตโดยแคนาดา
    • น้ำหนัก29
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - อื่่นๆ
    • IFC classificationHumidifier
    • รหัส ETIMEC011628
    • ชื่อ ETIMHumidifier (steam)
    • Uniclass 2015 CodePr_65_67_39_84
    • Uniclass 2015 DescriptionSteam humidifiers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 84 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHumidifiers
    • OmniClass Number23-33 27 15
    • OmniClass TitleAir Humidifiers

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง