เผยแพร่สินค้าของคุณ
GS II OC 50, 100, 150 lb/hr - Gas-fired Steam Humidifier
Condair USA/CA

GS II OC 50, 100, 150 lb/hr - Gas-fired Steam Humidifier

GS Series Outdoor Gas-Fired Humidifier

Tested to start-up and humidify during the coldest of winters. Condair is the leading manufacturer in Gas-fired humidification innovation.

With the new GS OC, we are ready to take on winter and offer a unit that will meet the needs of cold climates.

Here are a few reasons why we stand behind our products:

The GS OC has been tested to -40°C (-40°F) at the National Research Council located in Ottawa, Canada.

The climatic testing research facility is designed specifically to evaluate the performance of even the longest and largest commercial and military equipment, vehicles and components under severe climatic conditions.

The GS OC is designed to cold start at -40°C (-40°F) and survive ice, wind, and snow events.

The unit also features extensive IP testing and has a rating of IP55 for dust and water ingress protection.

สเปคสินค้า
  • Condair GS II OC Small

    • Max. Steam Capacity: 50 lb/hr, 100 lb/hr or 150 lb/hr
    • Version with steam outlet "rear" or "top"
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.condair-usa-ca-gs2-oc-small
  • Product familyAir Humidifier
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Steam Humidifier
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-02-18
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)82.2
  • กว้าง (นิ้ว)39.3
  • ความลึก (นิ้ว)36.7
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPowder coated steel
  • วัสดุรองStainless steel
  • ออกเเบบโดยแคนาดา
  • ผลิตโดยแคนาดา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - อื่่นๆ
  • IFC classificationHumidifier
  • รหัส ETIMEC011628
  • ชื่อ ETIMHumidifier (steam)
  • Uniclass 2015 CodePr_65_67_39_84
  • Uniclass 2015 DescriptionSteam humidifiers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 84 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHumidifiers
  • OmniClass Number23-33 27 15
  • OmniClass TitleAir Humidifiers

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง