เผยแพร่สินค้าของคุณ
RH Classic - Residential Electrode Steam Humidifier
Condair USA/CA

RH Classic - Residential Electrode Steam Humidifier

The most advanced residential humidifier features the same proven technology as commercial electrode units to deliver efficient and dependable humidification to your home. Energy is conserved with efficient steam conversions rate, smart water use and lowest energy losses due to low hot water drain rates. Maintenance is easy and economical with cylinder technology. Solid mineral scale sinks to the bottom of the cylinder which, when filled with residue, is easily removed and replaced by the home owner in matter of minutes. All units arrive completely assembled for installation ease. The standard drain water cooling ensures drain water does not exceed 140°F (60°C) to meet local plumbing codes. Two models are available to cover all residential application: the RH2 Space for in-space humidification and the RH2 Duct for humidification through the duct system. Condair humidifiers provide clean humidification, reducing air-borne contaminants and subsequent healthier environment. Correct interior humidity levels in winter maintain comfort at lower temperatures and can reduce heating costs.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.condair-usa-ca-rh2
  • Product familyAir Humidifier
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Steam Humidifier
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-12-05
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)21.4
  • กว้าง (นิ้ว)11.4
  • ความลึก (นิ้ว)6.9
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • ออกเเบบโดยแคนาดา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - อื่่นๆ
  • IFC classificationHumidifier
  • รหัส ETIMEC011628
  • ชื่อ ETIMHumidifier (steam)
  • Uniclass 2015 CodePr_65_67_39_84
  • Uniclass 2015 DescriptionSteam humidifiers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 84 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHumidifiers
  • OmniClass Number23-33 27 15
  • OmniClass TitleAir Humidifiers

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง