The Condair Esco uses steam from a building’s existing steam network to provide humidification to an air handling unit (AHU) or duct. It conditions the steam to remove condensation and ensures that only dry steam is delivered for humidity control.
Condair Esco 10 can operate at up to 4bar and provide up to 250 kg/hr of humidification to an AHU. It incorporates a ceramic rotary disc valve that offers 0-100% modulation, very close control and prevents the possibility of steam leakage when closed.
The Condair Esco’s steam pipe has tiny inner nozzles that draw steam only from the centre of the steam pipe, where it is at its hottest and driest. This ensures that any condensation that occurs around the cooler outer edges is not introduced to the duct.
Unlike other pressurized steam humidifiers that incorporate pre-heated steam lances to avoid this “spitting”, the Esco’s steam pipe reduces heat transfer to the air stream and provides instant humidity on demand without any pre-heating time needed.
The Condair Esco is available with ductile cast iron or stainless steel valve units and with a variety of steam pipe options to suit duct dimensions and satisfy required humidification (absorption) distances.
พื้นที่การขาย
| เอเชีย | แอฟริกา | อเมริกาใต้ | ยุโรป | โอเชียเนีย |
|---|---|---|---|---|
เกาหลีใต้ | ซิมบับเว | ชิลี | กรีซ | นิวซีแลนด์ |
จอร์แดน | ตูนิเซีย | อาร์เจนตินา | โครเอเชีย | ออสเตรเลีย |
จีน | นามิเบีย | อุรุกวัย | เช็กเกีย | |
ซาอุดีอาระเบีย | บอตสวานา | เซอร์เบีย | ||
ซีเรีย | โมซัมบิก | เดนมาร์ก | ||
ตุรกี | อียิปต์ | นอร์เวย์ | ||
ไทย | แองโกลา | เนเธอร์แลนด์ | ||
ปากีสถาน | แอฟริกาใต้ | บัลแกเรีย | ||
มาเลเซีย | เบลเยียม | |||
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | โปรตุเกส | |||
สิงคโปร์ | โปแลนด์ | |||
อินเดีย | ฝรั่งเศส | |||
อินโดนีเซีย | ฟินแลนด์ | |||
อิสราเอล | ยูเครน | |||
เยอรมนี | ||||
โรมาเนีย | ||||
ลัตเวีย | ||||
ลิทัวเนีย | ||||
สเปน | ||||
สโลวาเกีย | ||||
สโลวีเนีย | ||||
สวิตเซอร์แลนด์ | ||||
สวีเดน | ||||
สหราชอาณาจักร | ||||
ออสเตรีย | ||||
อิตาลี | ||||
เอสโตเนีย | ||||
ไอซ์แลนด์ | ||||
ไอร์แลนด์ | ||||
ฮังการี |