The Condair external control unit is an accessory and used for Condair RO-E(+) stand-alone systems and RS II steam humidifiers. The Condair external control unit is equipped with a touch panel to operate the control software, an operation status LED which indicates normal operation, warning and error status.
Additionally the control unit features a USB interface for data logging, exporting service and error histories and updating the control and the driver board software. For communication with a network system, BACnet and Modbus connection is integrated as well.
The power supply is provided by the humidifiers, resp. by the reverse osmosis unit.
พื้นที่การขาย
| เอเชีย | แอฟริกา | อเมริกาใต้ | ยุโรป | โอเชียเนีย |
|---|---|---|---|---|
เกาหลีใต้ | ซิมบับเว | ชิลี | กรีซ | นิวซีแลนด์ |
จอร์แดน | ตูนิเซีย | อาร์เจนตินา | โครเอเชีย | ออสเตรเลีย |
จีน | นามิเบีย | อุรุกวัย | เช็กเกีย | |
ซาอุดีอาระเบีย | บอตสวานา | เซอร์เบีย | ||
ซีเรีย | โมซัมบิก | เดนมาร์ก | ||
ตุรกี | อียิปต์ | นอร์เวย์ | ||
ไทย | แองโกลา | เนเธอร์แลนด์ | ||
ปากีสถาน | แอฟริกาใต้ | บัลแกเรีย | ||
มาเลเซีย | เบลเยียม | |||
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | โปรตุเกส | |||
สิงคโปร์ | โปแลนด์ | |||
อินเดีย | ฝรั่งเศส | |||
อินโดนีเซีย | ฟินแลนด์ | |||
อิสราเอล | ยูเครน | |||
เยอรมนี | ||||
โรมาเนีย | ||||
ลัตเวีย | ||||
ลิทัวเนีย | ||||
สเปน | ||||
สโลวาเกีย | ||||
สโลวีเนีย | ||||
สวิตเซอร์แลนด์ | ||||
สวีเดน | ||||
สหราชอาณาจักร | ||||
ออสเตรีย | ||||
อิตาลี | ||||
เอสโตเนีย | ||||
ไอซ์แลนด์ | ||||
ไอร์แลนด์ | ||||
ฮังการี |