เผยแพร่สินค้าของคุณ
Conex Medical Gas 90° Bend
Conex Banninger
Archived

Conex Medical Gas 90° Bend

Medical Gas copper fittings manufactured by Conex Banninger are scientifically proven to assist in killing pathogenic microbes in the medical, pharmaceutical, food preparation and other health sensitive areas. Medical Gas fittings are manufactured to EN 1254-1, quality assured in accordance with ISO 9001:2008, degreased to less than 100mg/m2 of hydrocarbon contamination and comply with HTM 02-01 medical gas pipeline regulations.
สเปคสินค้า
  • Benefits summary Corrosion resistant Anti-microbial Component materials Copper Gunmetal Applications Drinking water Hot and cold water services Solar Natural and LPG gas Waste Refrigeration and air-conditioning Compressed air with and without oil content Vacuum Rainwater Approvals and certifications AENOR Spain BSI Kitemark UK Bureau Veritas Marine KIWA Netherlands WRAS UK Sizes From 66.7mm to 159mm Guarantee When professionally installed, used and maintained in accordance with Delbraze installation instructions, Conex Universal Ltd. guarantees that Delbraze fittings supplied by Conex Universal Ltd. will be free of material defects resulting from errors in manufacture, for twenty-five (25) years from the date of first purchase by an end user. For full terms and conditions please refer to the Product Guarantee Statement.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.MG5002A
  • Product familyFittings
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Medical Gas
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-09-27
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCopper
  • ออกเเบบโดยสหราชอาณาจักร
  • ผลิตโดยสหราชอาณาจักร
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ท่อ
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriptionPipe fitting
  • OmniClass Number23-27 43 00
  • OmniClass TitlePipe Fittings

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (20)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (42)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (21)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (19)