เผยแพร่สินค้าของคุณ
KTT30 Stack ExpressDry Dryer for Card- & Coin-Operated Laundries
Continental Laundry

KTT30 Stack ExpressDry Dryer for Card- & Coin-Operated Laundries

4.9 จาก 5 ดาว4.9(9 รีวิว)
30-pound Stack ExpressDry Dryer for Card- & Coin-Operated Laundries

The Continental ExpressDry™ line of drying tumblers delivers quicker drying using fewer BTUs per load. Available in 30-, 55- and 75-pound capacity single pocket units, and 30- and 45-pound capacity dual-
pocket stack units, ExpressDry packages the best in programmability, durability, efficiency and ease of use!

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.continentalgirbau-0014
  • Product familyClothes Dryers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์ExpressDry
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-11-17
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)76.25
  • กว้าง (นิ้ว)31.5
  • ความลึก (นิ้ว)42.76
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • น้ำหนัก544
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง