เผยแพร่สินค้าของคุณ
REM025 Hard-Mount Commercial Washer-Extractor
Continental Laundry

REM025 Hard-Mount Commercial Washer-Extractor

The Continental 25-pound capacity REM-Series Washer-Extractor delivers a high-performance small-load solution for on-premise laundries looking to boost productivity, lengthen linen life and decrease utility costs.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.continentalgirbau-rem025
  • Product familyWasher-Extractors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์REM-Series
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-06-03
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)42.5
  • กว้าง (นิ้ว)27
  • ความลึก (นิ้ว)29.9
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • น้ำหนัก317
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ
  • IFC classificationElectric Appliance
  • รหัส ETIMEC000638
  • ชื่อ ETIMWashing machine
  • Uniclass 2015 CodePr_40_70_47_32
  • Uniclass 2015 DescriptionFront-loading washers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 21 73.26
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Washers and Extractors
  • OmniClass Number23-21 41 41 11
  • OmniClass TitleCommercial Front Loading Laundry Washers

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง