เผยแพร่สินค้าของคุณ
ED660 Commercial Dryer
Continental Laundry

ED660 Commercial Dryer

The ED660 Dryer delivers unrivaled performance, programmability and smooth advanced drying technology. Smart construction keeps heat inside the dryer, removing load moisture while ensuring a cool and whisper quiet work environment, shorter dry times, lower energy bills and maximum throughput in a compact footprint. Available in in natural gas (LP), electric and steam heated models.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.girbau-ed660
  • Product familyDrying Tumblers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์ED Series
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-12-03
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1828
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1002
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1343
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)386
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ
  • IFC classificationElectric Appliance
  • รหัส ETIMEC000639
  • ชื่อ ETIMTumble dryer
  • Uniclass 2015 CodePr_40_70_47_46
  • Uniclass 2015 DescriptionLaundry driers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 21 73
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Laundry and Dry Cleaning Equipment
  • OmniClass Number23-21 41 31
  • OmniClass TitleCommercial Laundry Dryers

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง