เผยแพร่สินค้าของคุณ
Greengate NeoSwitch - 120/277/347V Dual Tech/Single Level Wall Switch Sensor (Ground Required)
Cooper Lighting Solutions

Greengate NeoSwitch - 120/277/347V Dual Tech/Single Level Wall Switch Sensor (Ground Required)

The Dual Technology Single Level Occupancy Sensing Wall Switch is a motion sensing lighting control and conventional wall switch all-in-one that is used to for energy savings and convenience. It does not require a neutral wire for installation making it ideal for retrofit applications. The ONW-D-1001-MV combines Ultrasonic (US) and Passive Infrared (PIR)sensor technologies to monitor a room for occupancy to deliver maximum energy savings and ensure the greatest sensitivity and coverage for tough applications without the threat of false triggers. The sensor includes self-adaptive technology that continuously self-adjusts sensitivity and time delay in real-time, maximizing the potential energy savings that are available in the particular application.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.cooper-controls-onw-d-1001
  • Product familyGreengate
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Controls
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-08-18
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - ระบบควบคุม / ตู้ควบคุม

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
กรีนแลนด์
กัวเตมาลา
คอสตาริกา
คิวบา
แคนาดา
จาเมกา
นิการากัว
ปานามา
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา
สาธารณรัฐโดมินิกัน
ฮอนดูรัส
เฮติ