เผยแพร่สินค้าของคุณ
WaveLinx Area Hub
WaveLinx Area Hub
WaveLinx Area Hub
WaveLinx Area Hub
    Cooper Lighting Solutions

    WaveLinx Area Hub

    The WaveLinx Area Hub is an IP-to-CAT bridge connecting CAT devices to the WaveLinx Area Controller. The device is an integral component of the communication backbone in the topology of a connected space. The Area Hub has 8 RJ45 ports into which areas of daisy-chained WaveLinx CAT devices can connect. The device acts as a router, allowing data exchange between the CAT devices and the WaveLinx Area Controller.
    สเปคสินค้า
      • Connects up to 8 WaveLinx CAT local areas to WAC
      • Converts proprietary network signal to ethernet signal
      • PoE powered
      • Auto assigned IP address when connected with DHCP server
      • Plenum Rated
      • LED indicator lights to assess the network connection status
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.cooper-controls-wah-c-poe-id
    • Product familyControls
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์WaveLinx
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-02-12
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - ระบบควบคุม / ตู้ควบคุม

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    กรีนแลนด์
    กัวเตมาลา
    คอสตาริกา
    คิวบา
    แคนาดา
    จาเมกา
    นิการากัว
    ปานามา
    เม็กซิโก
    สหรัฐอเมริกา
    สาธารณรัฐโดมินิกัน
    ฮอนดูรัส
    เฮติ
    คลังผลิตภัณฑ์ BIMobject

    แอปออกแบบสำหรับ Revit

    ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

    รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

    • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
    • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
    • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit