เผยแพร่สินค้าของคุณ
Drop Table
Drop Table
    COR Sitzmöbel

    Drop Table

    From the basic design from Pauline Deltour of a mobile stool, which combines radii of tubular steel with an upholstered core, further developments with slender upholstered benches and bar stools have been created. Correspondingly, the model family has now been extended to include a bar table in the same design language. Table tops and metal frames in homogeneous colours underline the purist aesthetics of the design. Versions in contrasting colours allow individual highlights. The bar tables are available in a height of 110 cm, the radius is 80 cm.

    สเปคสินค้า
      • Product family comprising stools, benches, bar stools, side tables and bar table
      • Frames in RAL colours available upon request from quantity of 1
      • Special sizes from quantity of 50 possible on request
      • Upholstery foams optionally flame retardant according to BS5852 (other standards possible)
      • Removable covers
      • All stools (except stools on castors), bar stools and benches are stackable
      • Firm seating comfort for public areas
      • Stools on castors with load-braked castors
      • Footrest for bar stools and bar table with lacquered frames always with transparent kick plate foil
      • Optional add-on table possible
      • GS tested
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Drop_table
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tables
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-12-20
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
    • IFC classificationObject