เผยแพร่สินค้าของคุณ
Kagu Chair
Kagu Chair
Kagu Chair
Kagu Chair
Kagu Chair
Kagu Chair
    COR Sitzmöbel

    Kagu Chair

    4.5 จาก 5 ดาว4.5(17 รีวิว)

    Suspended between beauty and comfort.

    No matter how you look at the Kagu chair designed by Jehs + Laub, it never fails to delight. This is due to the ingenious angles at which the long, conical legs ascend. As well as the wave-sprung seat shell, which is suspended halfway up the solid wood frame, making Kagu appear delicate. And together with the flexible backrest, which is also sprung, it is extremely comfortable. There’s definitely only one way of looking at it.


    สเปคสินค้า
    • Kagu effortlessly blends into a wide variety of living and working spaces – both as a stand-alone piece or as part of a large dining room ensemble. Harmonious lines, precise geometries give the chair an air of lightness, yet also robustness. The slender wooden legs of either solid natural oiled ash, oak or lacquered, connected by a central stabilising wooden cross, provide the architecture for the seating surface, which appears to float in the frame. Under-seat suspension enhances user comfort and adds movement.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.kagu-chair
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Chairs
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-04-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)80
    • กว้าง (มิลลิเมตร)61
    • ความลึก (มิลลิเมตร)61
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationObject
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
    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (13)
    2.4 จาก 5 ดาว 2.4 (9)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)