เผยแพร่สินค้าของคุณ
Siwa
Siwa
Siwa
Siwa
Siwa
Siwa
Siwa
Siwa
Siwa
    COR Sitzmöbel

    Siwa

    4.3 จาก 5 ดาว4.3(20 รีวิว)

    It is no coincidence that this piece of furniture by the Altherr Désile Park design studio is named after a fairytale desert oasis. It invites people to take time out from their everyday lives and relax in the warm embrace of its curved contours: alone or with others, to read, converse, surf the Internet or unwind, depending on mood or whim.

    The sofa with the curved backrest and organic-looking seams is available in three versions: as a Récamier for one person, as a two-seater sofa and as an extra-large lounger sofa that can comfortably accommodate several people.

    สเปคสินค้า
    • Siwa is a place for socialising. But it’s also a space within a space that has multiple functions: people can read, chat, work or relax here. The seating furniture with the curved backrest and organic-looking stitching is available in three versions: as a recamiere for one person, as a two-seater sofa and as an extra-large chaise longue where several people can comfortably recline. These wonderful compositions can be complemented with a matching stool and an upholstered coffee table with a lacquered or veneered wooden top, a Parsol® mirror top in bronze or grey or a glass top lacquered underneath

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Siwa_sofa
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sofa beds
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-04-15
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โซฟา
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (420)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (28)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (244)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (80)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (137)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (34)