เผยแพร่สินค้าของคุณ
Coral Professional Primer for Plaster and Drywall
Coral Professional Primer for Plaster and Drywall
    Coral

    Coral Professional Primer for Plaster and Drywall

    Coral Professional Primer for Plaster and Drywall is a complement to promote adhesion in Drywall and Plaster.

    Product Category: Standard.

    สเปคสินค้า
    • Available sizes and their yields (spreading): 18 l - 150 to 200 m² per coat.

      Application surfaces recommendation: Walls and ceilings.

      Recommended application environments: Interior and Exterior.

      Dilution: Dilute 15 to 25% with drinking water.

      Application tools: Roll of short-haired wool, applicator gun or brush.

      Drying: To the touch: 30 min. Between coats: 4 hours. Final: 12 hours.

      Coats: 1 to 2 coats.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.CR-PROF-FUNDO-GESSO
    • Product familyPaint, Varnishes & Finishes
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Paint Complements & Others
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-02-19
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPaint
    • วัสดุรองPaint
    • ออกเเบบโดยบราซิล
    • ผลิตโดยบราซิล
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
    • UNSPSC nameFinishing materials and products
    • UNSPSC code301519
    • Uniclass 2015 CodePr_35_31_66_92
    • Uniclass 2015 DescriptionUniversal primers
    • OmniClass Number23-15 21 11
    • OmniClass TitlePaints and Varnishes
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ แอฟริกา